??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BCC M415-0000-1A-017-PX0534-020
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Cavi di collegamento
Lista materiale
BALLUFF BCC M415-0000-1A-017-PX0534-020
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC08FE
TC
descrizione
BCC M415-0000-1A-017-PX0534-020
PX
Vista prodotto
50643_03
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85444290
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Switching output = Complementary, Cable = PUR black, 2 m, drag chain compatible, Number of conductors = 5, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice